??
CAD model selection
K0733.10201
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0733 - Clevis joints DIN 71752
Bill of material
K0733.10201
MATERIAL
Main
Steel
AUSF
version
left-hand thread
B
width
10 mm
G
Length
20 mm
D1
diameter
10 mm
D2
thread
M 10 mm
D3
diameter
18 mm
L1
Length
52 mm
L2
Length
40 mm
L3
Length
15.0 mm
A
width
20 mm
GEW
Approx. weight
0.0955 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245179367
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions